Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
21560-120 |
21560-160 |
21560-200 |
21560-250 |
21560-300 |
21560-400 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | D=Innendurchmesser (mm) | D1=Außendurchmesser (mm) | H=Stärke (mm) | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.72 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | 22 | 3 | 0.0021 | ||
4.37 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16 | 26 | 3 | 0.0025 | ||
4.37 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | 32 | 4 | 0.0044 | ||
5.11 € | 1 | 4 Arbeitstage | 25 | 40 | 4 | 0.0069 | ||
6.20 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | 47 | 5 | 0.0123 | ||
12.16 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | 62 | 5 | 0.0191 |
Loading...
Material Grundkörper | Stahl | Material Komponente | Gummi | Ausführung 2 | Geschlossen |
---|---|---|---|---|---|
Benennung | Vorsatzdichtungen | RoHS | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
D=Innendurchmesser(mm)
D1=Außendurchmesser(mm)
H=Stärke(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften