Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
21560-121 |
21560-161 |
21560-201 |
21560-251 |
21560-301 |
21560-401 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | D=Innendurchmesser (mm) | D1=Außendurchmesser (mm) | H=Stärke (mm) | G | W (mm) | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.57 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | 22 | 3 | 78° | 7.5 | 0.0017 | ||
4.75 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16 | 26 | 3 | 78° | 10 | 0.0019 | ||
4.75 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | 32 | 4 | 60° | 10 | 0.0037 | ||
5.81 € | 1 | 4 Arbeitstage | 25 | 40 | 4 | 60° | 12.5 | 0.0063 | ||
6.20 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | 47 | 5 | 50° | 12.5 | 0.0105 | ||
14.78 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | 62 | 5 | 56° | 18.7 | 0.0166 |
Loading...
Material Grundkörper | Stahl | Material Komponente | Gummi | Ausführung 2 | Offen |
---|---|---|---|---|---|
Benennung | Vorsatzdichtungen | RoHS | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
D=Innendurchmesser(mm)
D1=Außendurchmesser(mm)
H=Stärke(mm)
G
W(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften