Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
85000-170043 |
85000-230180 |
85000-340820 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | L4 | E | L2 | D | L=Länge max. | D2 | A | L1 | D1 | B=Breite | L3 | Größe | Nennspannung (VDC) | Haltemoment (Nm) | Phasenstrom (A) | Phasenwiderstand (Ohm) | Induktivität (mH) | Trägheitsmoment (kgcm²) | S | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
113.13 € | 1 | 4 Arbeitstage | 15 | 4.5 | 0.9 | 5 | 47 | M03x4.5 | 31 | 20 | 22 | 42 | 2 | NEMA 17 | 5.6 | 0.43 | 1.7 | 1.65 | 2.8 | 0.068 | - | 0.3302 | ||
158.59 € | 1 | 4 Arbeitstage | 15 | 5.8 | - | 6.35 | 80 | 5.1 | 47.14 | 20.6 | 38.1 | 57 | 1.6 | NEMA 23 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3.8 | 0.48 | 5 | 1.0260 | ||
341.78 € | 1 | 4 Arbeitstage | 25 | 13 | - | 14 | 120 | 6.5 | 69.6 | 37 | 73 | 86 | 1.6 | NEMA 34 | 7.2 | 8.4 | 6 | 0.6 | 5.8 | 3.2 | 9 | 3.7000 |
Loading...
Benennung | Schrittmotor | Schrittwinkel ° | 1.8 | Anzahl Litzen | 4 |
---|---|---|---|---|---|
RoHS | ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
L4
E
L2
D
L=Länge max.
D2
A
L1
D1
B=Breite
L3
Größe
Nennspannung(VDC)
Haltemoment(Nm)
Phasenstrom(A)
Phasenwiderstand(Ohm)
Induktivität(mH)
Trägheitsmoment(kgcm²)
S
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften