Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Riemenbreite (mm) | Ausführung 1 | H (mm) | B1 (mm) | B2 (mm) | Wirklänge LW | Außenlänge LA | Innenlänge LI | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.78 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | Typ 10/Z | 6 | 8.5 | 6.1 | 448 | 463 | 425 | 0.0303 | ||
10.78 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | Typ 10/Z | 6 | 8.5 | 6.1 | 473 | 488 | 450 | 0.0297 | ||
10.78 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | Typ 10/Z | 6 | 8.5 | 6.1 | 498 | 513 | 475 | 0.0317 | ||
10.78 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | Typ 10/Z | 6 | 8.5 | 6.1 | 506 | 521 | 483 | 0.0328 | ||
10.78 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | Typ 10/Z | 6 | 8.5 | 6.1 | 523 | 538 | 500 | 0.0306 | ||
10.78 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | Typ 10/Z | 6 | 8.5 | 6.1 | 531 | 546 | 508 | 0.0316 | ||
10.78 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | Typ 10/Z | 6 | 8.5 | 6.1 | 543 | 558 | 520 | 0.0328 | ||
10.78 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | Typ 10/Z | 6 | 8.5 | 6.1 | 553 | 568 | 530 | 0.0344 | ||
11.81 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | Typ 10/Z | 6 | 8.5 | 6.1 | 583 | 598 | 560 | 0.0353 | ||
11.81 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | Typ 10/Z | 6 | 8.5 | 6.1 | 598 | 613 | 575 | 0.0362 | ||
11.81 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | Typ 10/Z | 6 | 8.5 | 6.1 | 607 | 622 | 584 | 0.0395 | ||
11.81 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | Typ 10/Z | 6 | 8.5 | 6.1 | 623 | 638 | 600 | 0.0402 | ||
11.81 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | Typ 10/Z | 6 | 8.5 | 6.1 | 633 | 648 | 610 | 0.0407 | ||
11.81 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | Typ 10/Z | 6 | 8.5 | 6.1 | 653 | 668 | 630 | 0.0407 | ||
11.81 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | Typ 10/Z | 6 | 8.5 | 6.1 | 673 | 688 | 650 | 0.0419 | ||
11.81 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | Typ 10/Z | 6 | 8.5 | 6.1 | 693 | 708 | 670 | 0.0397 | ||
11.81 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | Typ 10/Z | 6 | 8.5 | 6.1 | 709 | 724 | 686 | 0.0424 | ||
11.81 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | Typ 10/Z | 6 | 8.5 | 6.1 | 723 | 738 | 700 | 0.0448 | ||
11.81 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | Typ 10/Z | 6 | 8.5 | 6.1 | 733 | 748 | 710 | 0.0447 | ||
11.81 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | Typ 10/Z | 6 | 8.5 | 6.1 | 748 | 763 | 725 | 0.0491 | ||
11.81 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | Typ 10/Z | 6 | 8.5 | 6.1 | 753 | 768 | 730 | 0.0447 | ||
11.81 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | Typ 10/Z | 6 | 8.5 | 6.1 | 773 | 788 | 750 | 0.0488 | ||
11.81 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | Typ 10/Z | 6 | 8.5 | 6.1 | 788 | 803 | 765 | 0.0472 | ||
11.81 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | Typ 10/Z | 6 | 8.5 | 6.1 | 798 | 813 | 775 | 0.0465 | ||
11.81 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | Typ 10/Z | 6 | 8.5 | 6.1 | 823 | 838 | 800 | 0.0524 | ||
11.81 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | Typ 10/Z | 6 | 8.5 | 6.1 | 836 | 851 | 813 | 0.0483 | ||
11.81 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | Typ 10/Z | 6 | 8.5 | 6.1 | 843 | 858 | 820 | 0.0476 | ||
11.81 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | Typ 10/Z | 6 | 8.5 | 6.1 | 848 | 863 | 825 | 0.0558 | ||
11.81 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | Typ 10/Z | 6 | 8.5 | 6.1 | 861 | 876 | 838 | 0.0535 | ||
11.81 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | Typ 10/Z | 6 | 8.5 | 6.1 | 873 | 888 | 850 | 0.0562 | ||
11.81 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | Typ 10/Z | 6 | 8.5 | 6.1 | 888 | 903 | 865 | 0.0538 | ||
11.81 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | Typ 10/Z | 6 | 8.5 | 6.1 | 898 | 913 | 875 | 0.0552 | ||
11.81 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | Typ 10/Z | 6 | 8.5 | 6.1 | 912 | 927 | 889 | 0.0576 | ||
11.81 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | Typ 10/Z | 6 | 8.5 | 6.1 | 923 | 938 | 900 | 0.0613 | ||
11.81 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | Typ 10/Z | 6 | 8.5 | 6.1 | 937 | 952 | 914 | 0.0578 | ||
11.81 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | Typ 10/Z | 6 | 8.5 | 6.1 | 948 | 963 | 925 | 0.0559 | ||
11.81 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | Typ 10/Z | 6 | 8.5 | 6.1 | 976 | 991 | 953 | 0.0618 | ||
11.81 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | Typ 10/Z | 6 | 8.5 | 6.1 | 1013 | 1028 | 990 | 0.0595 | ||
12.59 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | Typ 10/Z | 6 | 8.5 | 6.1 | 1023 | 1038 | 1000 | 0.0657 | ||
12.59 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | Typ 10/Z | 6 | 8.5 | 6.1 | 1039 | 1054 | 1016 | 0.0694 | ||
12.59 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | Typ 10/Z | 6 | 8.5 | 6.1 | 1053 | 1068 | 1030 | 0.0658 | ||
12.59 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | Typ 10/Z | 6 | 8.5 | 6.1 | 1064 | 1079 | 1041 | 0.0642 | ||
12.59 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | Typ 10/Z | 6 | 8.5 | 6.1 | 1083 | 1098 | 1060 | 0.0674 | ||
12.59 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | Typ 10/Z | 6 | 8.5 | 6.1 | 1103 | 1118 | 1080 | 0.0692 | ||
12.59 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | Typ 10/Z | 6 | 8.5 | 6.1 | 1128 | 1143 | 1105 | 0.0720 | ||
12.59 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | Typ 10/Z | 6 | 8.5 | 6.1 | 1143 | 1158 | 1120 | 0.0712 | ||
12.59 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | Typ 10/Z | 6 | 8.5 | 6.1 | 1173 | 1188 | 1150 | 0.0714 | ||
12.59 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | Typ 10/Z | 6 | 8.5 | 6.1 | 1193 | 1208 | 1170 | 0.0736 | ||
12.59 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | Typ 10/Z | 6 | 8.5 | 6.1 | 1203 | 1218 | 1180 | 0.0689 | ||
13.69 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | Typ 10/Z | 6 | 8.5 | 6.1 | 1217 | 1232 | 1194 | 0.0733 | ||
13.69 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | Typ 10/Z | 6 | 8.5 | 6.1 | 1238 | 1253 | 1215 | 0.0703 | ||
13.69 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | Typ 10/Z | 6 | 8.5 | 6.1 | 1253 | 1268 | 1230 | 0.0824 | ||
13.69 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | Typ 10/Z | 6 | 8.5 | 6.1 | 1273 | 1288 | 1250 | 0.0767 | ||
13.69 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | Typ 10/Z | 6 | 8.5 | 6.1 | 1293 | 1308 | 1270 | 0.0737 | ||
13.69 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | Typ 10/Z | 6 | 8.5 | 6.1 | 1318 | 1333 | 1295 | 0.0812 | ||
13.69 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | Typ 10/Z | 6 | 8.5 | 6.1 | 1343 | 1358 | 1320 | 0.0794 | ||
13.69 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | Typ 10/Z | 6 | 8.5 | 6.1 | 1369 | 1384 | 1346 | 0.0758 | ||
13.69 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | Typ 10/Z | 6 | 8.5 | 6.1 | 1394 | 1409 | 1371 | 0.0899 | ||
13.69 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | Typ 10/Z | 6 | 8.5 | 6.1 | 1423 | 1438 | 1400 | 0.0826 | ||
16.39 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | Typ 10/Z | 6 | 8.5 | 6.1 | 1473 | 1488 | 1450 | 0.0879 |
Loading...
Eigenschaften | Antistatisch | Material Grundkörper | Neopren | Benennung | Keilriemen |
---|---|---|---|---|---|
RoHS | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Riemenbreite(mm)
Ausführung 1
H(mm)
B1(mm)
B2(mm)
Wirklänge LW
Außenlänge LA
Innenlänge LI
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften