Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Riemenbreite (mm) | Ausführung 1 | H (mm) | B1 (mm) | B2 (mm) | Wirklänge LW | Außenlänge LA | Innenlänge LI | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.48 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9.7 | Typ SPZ | 8 | 8.5 | 4.5 | 512 | 524 | 474 | 0.0360 | ||
9.48 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9.7 | Typ SPZ | 8 | 8.5 | 4.5 | 562 | 574 | 524 | 0.0380 | ||
9.48 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9.7 | Typ SPZ | 8 | 8.5 | 4.5 | 587 | 599 | 549 | 0.0452 | ||
9.48 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9.7 | Typ SPZ | 8 | 8.5 | 4.5 | 612 | 624 | 574 | 0.0451 | ||
9.99 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9.7 | Typ SPZ | 8 | 8.5 | 4.5 | 630 | 642 | 592 | 0.0456 | ||
9.99 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9.7 | Typ SPZ | 8 | 8.5 | 4.5 | 637 | 649 | 599 | 0.0459 | ||
9.99 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9.7 | Typ SPZ | 8 | 8.5 | 4.5 | 662 | 674 | 624 | 0.0445 | ||
9.99 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9.7 | Typ SPZ | 8 | 8.5 | 4.5 | 670 | 682 | 632 | 0.0505 | ||
9.99 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9.7 | Typ SPZ | 8 | 8.5 | 4.5 | 677 | 689 | 639 | 0.0490 | ||
9.99 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9.7 | Typ SPZ | 8 | 8.5 | 4.5 | 687 | 699 | 649 | 0.0513 | ||
9.99 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9.7 | Typ SPZ | 8 | 8.5 | 4.5 | 697 | 709 | 659 | 0.0523 | ||
9.99 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9.7 | Typ SPZ | 8 | 8.5 | 4.5 | 710 | 722 | 672 | 0.0524 | ||
9.99 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9.7 | Typ SPZ | 8 | 8.5 | 4.5 | 722 | 734 | 684 | 0.0554 | ||
9.99 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9.7 | Typ SPZ | 8 | 8.5 | 4.5 | 737 | 749 | 699 | 0.0514 | ||
9.99 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9.7 | Typ SPZ | 8 | 8.5 | 4.5 | 750 | 762 | 712 | 0.0535 | ||
9.99 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9.7 | Typ SPZ | 8 | 8.5 | 4.5 | 762 | 774 | 724 | 0.0566 | ||
9.99 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9.7 | Typ SPZ | 8 | 8.5 | 4.5 | 772 | 784 | 734 | 0.0578 | ||
9.99 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9.7 | Typ SPZ | 8 | 8.5 | 4.5 | 787 | 799 | 749 | 0.0547 | ||
9.99 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9.7 | Typ SPZ | 8 | 8.5 | 4.5 | 800 | 812 | 762 | 0.0609 | ||
10.74 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9.7 | Typ SPZ | 8 | 8.5 | 4.5 | 812 | 824 | 774 | 0.0581 | ||
10.74 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9.7 | Typ SPZ | 8 | 8.5 | 4.5 | 825 | 837 | 787 | 0.0581 | ||
10.74 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9.7 | Typ SPZ | 8 | 8.5 | 4.5 | 837 | 849 | 799 | 0.0642 | ||
10.74 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9.7 | Typ SPZ | 8 | 8.5 | 4.5 | 850 | 862 | 812 | 0.0685 | ||
10.74 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9.7 | Typ SPZ | 8 | 8.5 | 4.5 | 862 | 874 | 824 | 0.0595 | ||
10.74 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9.7 | Typ SPZ | 8 | 8.5 | 4.5 | 875 | 887 | 837 | 0.0581 | ||
10.74 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9.7 | Typ SPZ | 8 | 8.5 | 4.5 | 887 | 899 | 849 | 0.0697 | ||
10.74 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9.7 | Typ SPZ | 8 | 8.5 | 4.5 | 900 | 912 | 862 | 0.0666 | ||
11.29 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9.7 | Typ SPZ | 8 | 8.5 | 4.5 | 912 | 924 | 874 | 0.0673 | ||
11.29 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9.7 | Typ SPZ | 8 | 8.5 | 4.5 | 922 | 934 | 884 | 0.0648 | ||
11.29 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9.7 | Typ SPZ | 8 | 8.5 | 4.5 | 925 | 937 | 887 | 0.0599 | ||
11.29 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9.7 | Typ SPZ | 8 | 8.5 | 4.5 | 927 | 939 | 889 | 0.0728 | ||
11.29 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9.7 | Typ SPZ | 8 | 8.5 | 4.5 | 937 | 949 | 899 | 0.0637 | ||
11.29 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9.7 | Typ SPZ | 8 | 8.5 | 4.5 | 950 | 962 | 912 | 0.0687 | ||
11.29 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9.7 | Typ SPZ | 8 | 8.5 | 4.5 | 962 | 974 | 924 | 0.0715 | ||
11.29 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9.7 | Typ SPZ | 8 | 8.5 | 4.5 | 970 | 982 | 932 | 0.0680 | ||
11.29 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9.7 | Typ SPZ | 8 | 8.5 | 4.5 | 987 | 999 | 949 | 0.0723 | ||
11.29 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9.7 | Typ SPZ | 8 | 8.5 | 4.5 | 1000 | 1012 | 962 | 0.0770 | ||
12.93 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9.7 | Typ SPZ | 8 | 8.5 | 4.5 | 1012 | 1024 | 974 | 0.0701 | ||
12.93 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9.7 | Typ SPZ | 8 | 8.5 | 4.5 | 1024 | 1036 | 986 | 0.0727 | ||
12.93 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9.7 | Typ SPZ | 8 | 8.5 | 4.5 | 1037 | 1049 | 999 | 0.0766 | ||
12.93 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9.7 | Typ SPZ | 8 | 8.5 | 4.5 | 1047 | 1059 | 1009 | 0.0660 | ||
12.93 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9.7 | Typ SPZ | 8 | 8.5 | 4.5 | 1060 | 1072 | 1022 | 0.0754 | ||
12.93 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9.7 | Typ SPZ | 8 | 8.5 | 4.5 | 1077 | 1089 | 1039 | 0.0779 | ||
12.93 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9.7 | Typ SPZ | 8 | 8.5 | 4.5 | 1087 | 1099 | 1049 | 0.0775 | ||
12.93 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9.7 | Typ SPZ | 8 | 8.5 | 4.5 | 1112 | 1124 | 1074 | 0.0803 | ||
12.93 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9.7 | Typ SPZ | 8 | 8.5 | 4.5 | 1120 | 1132 | 1082 | 0.0776 | ||
14.01 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9.7 | Typ SPZ | 8 | 8.5 | 4.5 | 1127 | 1139 | 1089 | 0.0831 | ||
14.01 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9.7 | Typ SPZ | 8 | 8.5 | 4.5 | 1137 | 1149 | 1099 | 0.0755 | ||
14.01 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9.7 | Typ SPZ | 8 | 8.5 | 4.5 | 1147 | 1159 | 1109 | 0.0830 | ||
14.01 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9.7 | Typ SPZ | 8 | 8.5 | 4.5 | 1150 | 1162 | 1112 | 0.0838 | ||
14.01 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9.7 | Typ SPZ | 8 | 8.5 | 4.5 | 1162 | 1174 | 1124 | 0.0822 | ||
14.01 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9.7 | Typ SPZ | 8 | 8.5 | 4.5 | 1180 | 1192 | 1142 | 0.0832 | ||
14.56 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9.7 | Typ SPZ | 8 | 8.5 | 4.5 | 1187 | 1199 | 1149 | 0.0874 | ||
14.56 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9.7 | Typ SPZ | 8 | 8.5 | 4.5 | 1202 | 1214 | 1164 | 0.0867 | ||
14.56 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9.7 | Typ SPZ | 8 | 8.5 | 4.5 | 1212 | 1224 | 1174 | 0.0932 | ||
14.56 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9.7 | Typ SPZ | 8 | 8.5 | 4.5 | 1222 | 1234 | 1184 | 0.0874 | ||
14.56 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9.7 | Typ SPZ | 8 | 8.5 | 4.5 | 1237 | 1249 | 1199 | 0.0911 | ||
14.56 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9.7 | Typ SPZ | 8 | 8.5 | 4.5 | 1250 | 1262 | 1212 | 0.0833 | ||
15.84 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9.7 | Typ SPZ | 8 | 8.5 | 4.5 | 1262 | 1274 | 1224 | 0.0934 | ||
15.84 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9.7 | Typ SPZ | 8 | 8.5 | 4.5 | 1270 | 1282 | 1232 | 0.0915 |
Loading...
Eigenschaften | Antistatisch | Material Grundkörper | Neopren | Benennung | Keilriemen |
---|---|---|---|---|---|
RoHS | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Riemenbreite(mm)
Ausführung 1
H(mm)
B1(mm)
B2(mm)
Wirklänge LW
Außenlänge LA
Innenlänge LI
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften