Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
22280-012051614 |
22280-012051616 |
22280-012051618 |
22280-034071613 |
22280-034071615 |
22280-038073221 |
22280-038073222 |
22280-058030814 |
22280-058030815 |
22280-058030817 |
22280-100170212 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | C | B1 | D1=Teilkreisdurchmesser | L1 | ISO-Nr. | D3 | N=Zähnezahl | D | L2 | D2 | Teilung Zoll (PxB1) | Spindelsteigung (mm) | Teilung (PxB1) | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.54 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1.3 | 7.2 | 57.07 | 12 | 08 B-1 | 16 +0.26 +0.13 | 14 | 61.9 | 18.3 | 40 | 1/2X5/16 | 12.7 x 7.75 | - | 0.1309 | ||
13.14 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1.3 | 7.2 | 65.1 | 12 | 08 B-1 | 16 +0.26 +0.13 | 16 | 69.9 | 18.3 | 40 | 1/2X5/16 | 12.7 x 7.75 | - | 0.1726 | ||
14.09 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1.3 | 7.2 | 73.14 | 12 | 08 B-1 | 16 +0.26 +0.13 | 18 | 78 | 18.3 | 40 | 1/2X5/16 | 12.7 x 7.75 | - | 0.2146 | ||
17.35 € | 1 | 4 Arbeitstage | 2 | 11.1 | 79.59 | 12 | 12 B-1 | 16 +0.26 +0.13 | 13 | 87.8 | 18.3 | 40 | 3/4X7/16 | 19.05 x 11.68 | - | 0.3404 | ||
18.75 € | 1 | 4 Arbeitstage | 2 | 11.1 | 91.63 | 12 | 12 B-1 | 16 +0.26 +0.13 | 15 | 99.8 | 18.3 | 40 | 3/4X7/16 | 19.05 x 11.68 | - | 0.4774 | ||
12.54 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1 | 5.3 | 63.91 | 12 | 06 B-1 | 16 +0.26 +0.13 | 21 | 67.6 | 18.3 | 40 | 3/8X7/32 | 9.525 x 5.72 | - | 0.1458 | ||
12.79 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1 | 5.3 | 66.93 | 12 | 06 B-1 | 16 +0.26 +0.13 | 22 | 70.6 | 18.3 | 40 | 3/8X7/32 | 9.525 x 5.72 | - | 0.1559 | ||
14.67 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1.6 | 9.1 | 71.34 | 12 | 10 B-1 | 16 +0.26 +0.13 | 14 | 78.2 | 18.3 | 40 | 5/8X3/8 | 15.875 x 9.65 | - | 0.2393 | ||
15.54 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1.6 | 9.1 | 76.36 | 12 | 10 B-1 | 16 +0.26 +0.13 | 15 | 83.2 | 18.3 | 40 | 5/8X3/8 | 15.875 x 9.65 | - | 0.2771 | ||
17.03 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1.6 | 9.1 | 86.39 | 12 | 10 B-1 | 16 +0.26 +0.13 | 17 | 93.3 | 18.3 | 40 | 5/8X3/8 | 15.875 x 9.65 | - | 0.3610 | ||
26.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | 2.5 | 16.2 | 98.14 | 14 | 16 B-1 | 20 +0.1 | 12 | 109.7 | 17.7 | 47 | - | 25.4 x 17.02 | 1X17.02mm | 0.7318 |
Loading...
Ausführung 1 | einfach | Material Grundkörper | Stahl | Benennung | Kettenspannrad |
---|---|---|---|---|---|
Ausführung 2 | mit Kugellager | Stahlschlüssel Grundkörper | C45 | RoHS | ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
C
B1
D1=Teilkreisdurchmesser
L1
ISO-Nr.
D3
N=Zähnezahl
D
L2
D2
Teilung Zoll (PxB1)
Spindelsteigung(mm)
Teilung (PxB1)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften