Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
10920-02-30
Ausführung | Kunststoffrollen | Befestigungsmethode | Rundbohrung | Profil | Ø30 |
---|---|---|---|---|---|
Farbe Grundkörper | Schwarz | Ausführung 2 | Typ i | ESD elektrostatisch entladend | Ja |
Benennung | Rolle | RoHS | Ja | PL Edelstahl | Nein |
Gewicht (ERP)(kg) | 0.0130 |
Sie befinden sich auf der Seite für Rollen Ø30 Typ I (10920-02), die Teilenummer ist 10920-02-30.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 10920-02-30.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach CAD Format
Optionale Eigenschaften