Rollenelement für rollenschienen ohne spurkranz / form A / kunststoff (10448)

Rollenelement für rollenschienen ohne spurkranz / form A / kunststoff (10448)
· Einfache und schnelle Montage

· Werkzeuglose Bestückung

· Kompatibel mit Typ B und Typ I

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
10448-1281
10448-1282
10448-1283
10448-1284
10448-1285
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe Grundkörper Gewicht (ERP)
(kg)

1.35 €

1 4 Arbeitstage schwarz0.0163

1.44 €

1 4 Arbeitstage gelb0.0166

1.44 €

1 4 Arbeitstage rot0.0165

1.44 €

1 4 Arbeitstage grün0.0163

1.44 €

1 4 Arbeitstage grau0.0163

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Form A Ausführung 2 ohne Spurkranz Ausführung 1 für Rollenschienen
Material Grundkörper Kunststoff Benennung Rollenelement Tragkraft(N) 150
R1=Rollen Durchmesser 28 RoHS ja

Technischer Support