Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
10448-2281 |
10448-2282 |
10448-2283 |
10448-2284 |
10448-2285 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Farbe Grundkörper | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.44 € | 1 | 4 Arbeitstage | Schwarz | 0.0180 | ||
1.59 € | 1 | 4 Arbeitstage | Gelb | 0.0181 | ||
1.59 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rot | 0.0180 | ||
1.59 € | 1 | 4 Arbeitstage | Grün | 0.0182 | ||
1.59 € | 1 | 4 Arbeitstage | Grau | 0.0181 |
Loading...
Ausführung | Kurze Rollen | Kurze Rolle, Ausführung | Flansch, einseitig | Form | B |
---|---|---|---|---|---|
Ausführung 1 | Für rollenschienen | Ausführung 2 | Mit spurkranz | Material Grundkörper | Kunststoff |
Benennung | Rollenelement | Tragkraft(N) | 150 | R1=Rollen Durchmesser(mm) | 28 |
RoHS | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Farbe Grundkörper
Filtern nach CAD Format
Optionale Eigenschaften