Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
10921-211X2000 |
10921-220X2000 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Farbe Komponente | ESD elektrostatisch entladend | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
77.00 € | 1 | 4 Arbeitstage | schwarz | ja | 0.8150 | ||
42.20 € | 1 | 4 Arbeitstage | grau | nein | 0.7750 |
Loading...
L=Länge | 2000 | Form | B | Material Komponente | Polypropylen |
---|---|---|---|---|---|
Material Grundkörper | Stahl | Oberfläche Grundkörper | verzinkt | Form-Typ | mit Spurkranz |
RoHS | ja | PL Edelstahl | nein |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Farbe Komponente
ESD elektrostatisch entladend
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften