Schutzkappe / Typ I / kunststoff (10912)

Schutzkappe / Typ I / kunststoff (10912)
· Leichte Ausführung für gewichtsoptimierte Konstruktionen

· Durchstoßsicher durch Stahleinlage

· Kratz- und Stoßschutz

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

10912-302

Teilenummer
10912-302
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

3.45 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Profil(mm) Ø30 Farbe Grundkörper Grau Ausführung 2 Typ I
Material Grundkörper Kunststoff Benennung Schutzkappe ESD elektrostatisch entladend Nein
RoHS Ja PL Edelstahl Nein Gewicht (ERP)(kg) 0.0370

Sie befinden sich auf der Seite für Schutzkappe / Typ I / kunststoff (10912), die Teilenummer ist 10912-302.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 10912-302.

Technischer Support