Schutzkappe / PVC / für rundrohre (29056)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
29056-05-06
29056-05-08
29056-05-10
29056-05-12
29056-05-16
29056-05-18
29056-05-19
29056-05-20
29056-05-22
29056-05-25
29056-05-27
29056-05-28
29056-05-30
29056-05-32
29056-05-34
29056-05-38
29056-05-40
29056-05-42
29056-05-43
29056-05-45
29056-05-48
29056-05-50
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
L=Länge
(mm)
D=Durchmesser
(mm)
Gewicht (ERP)
(kg)

0.17 €

1 4 Arbeitstage 105.8-6.20.0050

0.26 €

1 4 Arbeitstage 117.9-8.50.0070

0.29 €

1 4 Arbeitstage 139.8-10.20.0080

0.32 €

1 4 Arbeitstage 1511.8-12.80.0090

0.35 €

1 4 Arbeitstage 22.515.5-16.50.0110

0.36 €

1 4 Arbeitstage 2117.8-18.80.0110

0.46 €

1 4 Arbeitstage 2218.8-19.40.0120

0.40 €

1 4 Arbeitstage 21.519.4-20.80.0130

0.46 €

1 4 Arbeitstage 2221.8-230.0140

0.61 €

1 4 Arbeitstage 2424.5-260.0140

0.79 €

1 4 Arbeitstage 2626.5-280.0077

0.80 €

1 4 Arbeitstage 2527.5-290.0160

0.80 €

1 4 Arbeitstage 2629.5-31.50.0170

0.84 €

1 4 Arbeitstage 2631.5-33.50.0170

1.02 €

1 4 Arbeitstage 2633-35.50.0180

1.24 €

1 4 Arbeitstage 2737-390.0190

1.42 €

1 4 Arbeitstage 2639-410.0190

1.42 €

1 4 Arbeitstage 2641-430.0200

1.48 €

1 4 Arbeitstage 2642-44.50.0210

1.60 €

1 4 Arbeitstage 2644-460.0230

1.61 €

1 4 Arbeitstage 2747-49.50.0240

1.67 €

1 4 Arbeitstage 2748.5-510.0187

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Grundkörper Schwarz Ausführung 2 Für rundrohre Material Grundkörper PVC
Benennung Schutzkappe RoHS Ja PL Edelstahl Nein

Technischer Support