Schutzkappe / form A quadratisch / polyethylen schwarz / für quadratische rohre (29056)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
29056-06-2020
29056-06-2525
29056-06-3030
29056-06-4040
29056-06-5050
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
L=Länge
(mm)
H=Höhe
(mm)
A
(mm)
Gewicht (ERP)
(kg)

0.52 €

1 4 Arbeitstage 242200.0100

0.80 €

1 4 Arbeitstage 232250.0130

0.90 €

1 4 Arbeitstage 232300.0170

1.85 €

1 4 Arbeitstage 283400.0220

2.03 €

1 4 Arbeitstage 282500.0250

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Grundkörper Schwarz Form A Ausführung 2 Für quadratische rohre
Material Grundkörper Polyethylen Benennung Schutzkappe Form-Typ Quadratisch
RoHS Ja PL Edelstahl Nein

Technischer Support