Schutzkappen Kunststoff für Vierkantrohre, Form B, rechteckig (29056-06)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
29056-06-3015
29056-06-4020
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
L=Länge
(mm)
A
(mm)
B
(mm)
Gewicht (ERP)
(kg)

1.57 €

1 4 Arbeitstage 2230150.0160

1.04 €

1 4 Arbeitstage 840200.0190

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

H=Höhe(mm) 2 Farbe Grundkörper Schwarz Form B
Ausführung 2 Für rechteckige rohre Material Grundkörper Polyethylen Benennung Schutzkappe
Form-Typ Rechteckig RoHS Ja PL Edelstahl Nein

Technischer Support