Scheibe rund / vergütungsstahl (01280)

Scheibe rund / vergütungsstahl (01280)
· Oberfläche bearbeitet

· Verschiedene Stärken und Durchmesser

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
01280-01X16
01280-01X20
01280-01X25
01280-02X16
01280-02X20
01280-02X25
01280-03X16
01280-03X20
01280-03X25
01280-04X16
01280-04X20
01280-04X25
01280-05X20
01280-05X25
01280-05X32
01280-06X25
01280-06X32
01280-07X25
01280-07X32
01280-08X36
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D=Durchmesser
(mm)
S=Höhe
(mm)
Gewicht (ERP)
(kg)

75.39 €

1 4 Arbeitstage 140161.9450

88.28 €

1 4 Arbeitstage 140202.4390

96.79 €

1 4 Arbeitstage 140253.0020

102.44 €

1 4 Arbeitstage 180163.2200

114.25 €

1 4 Arbeitstage 180204.0200

132.45 €

1 4 Arbeitstage 180255.0000

128.93 €

1 4 Arbeitstage 220164.8000

154.48 €

1 4 Arbeitstage 220206.0100

180.03 €

1 4 Arbeitstage 220257.2500

220.70 €

1 4 Arbeitstage 280167.7000

257.81 €

1 4 Arbeitstage 280209.6400

290.61 €

1 4 Arbeitstage 2802512.1000

338.65 €

1 4 Arbeitstage 3552015.6000

393.29 €

1 4 Arbeitstage 3552519.0400

485.06 €

1 4 Arbeitstage 3553224.8890

474.13 €

1 4 Arbeitstage 4002524.7000

609.63 €

1 4 Arbeitstage 4003229.5800

607.42 €

1 4 Arbeitstage 4502531.2000

751.60 €

1 4 Arbeitstage 4503240.0000

911.10 €

1 4 Arbeitstage 5003655.0800

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung 1 rund Material Grundkörper Vergütungsstahl Benennung Scheibe
RoHS ja

Technischer Support