Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
01320-01 |
01320-02 |
01320-03 |
01320-04 |
01320-05 |
01320-06 |
01320-07 |
01320-08 |
01320-09 |
01320-10 |
01320-201 |
01320-202 |
01320-203 |
01320-204 |
01320-205 |
01320-206 |
01320-207 |
01320-208 |
01320-209 |
01320-210 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | D=Durchmesser (mm) | S=Höhe (mm) | Material Grundkörper | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55.95 € | 1 | 4 Arbeitstage | 63 | 14 | Grauguss | 0.3128 | ||
62.25 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | 20 | Grauguss | 0.7264 | ||
79.09 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | 20 | Grauguss | 1.1300 | ||
101.39 € | 1 | 4 Arbeitstage | 125 | 25 | Grauguss | 2.2100 | ||
114.25 € | 1 | 4 Arbeitstage | 160 | 32 | Grauguss | 4.7000 | ||
170.86 € | 1 | 4 Arbeitstage | 200 | 32 | Grauguss | 7.2900 | ||
246.92 € | 1 | 4 Arbeitstage | 250 | 36 | Grauguss | 12.9000 | ||
408.58 € | 1 | 4 Arbeitstage | 315 | 40 | Grauguss | 22.6000 | ||
627.07 € | 1 | 4 Arbeitstage | 400 | 45 | Grauguss | 41.0000 | ||
1,066.27 € | 1 | 4 Arbeitstage | 500 | 50 | Grauguss | 72.0000 | ||
101.39 € | 1 | 4 Arbeitstage | 63 | 14 | Aluminium | 0.1238 | ||
124.10 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | 20 | Aluminium | 0.2868 | ||
157.76 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | 20 | Aluminium | 0.4457 | ||
189.09 € | 1 | 4 Arbeitstage | 125 | 25 | Aluminium | 0.8731 | ||
256.58 € | 1 | 4 Arbeitstage | 160 | 32 | Aluminium | 1.8210 | ||
326.01 € | 1 | 4 Arbeitstage | 200 | 32 | Aluminium | 2.8000 | ||
439.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | 250 | 36 | Aluminium | 5.1000 | ||
721.40 € | 1 | 4 Arbeitstage | 315 | 40 | Aluminium | 8.7600 | ||
2,197.03 € | 1 | 4 Arbeitstage | 400 | 45 | Aluminium | 10.0000 | ||
2,255.11 € | 1 | 4 Arbeitstage | 500 | 50 | Aluminium | 24.4000 |
Loading...
Ausführung 1 | Rund | Benennung | Scheibe | RoHS | Ja |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
D=Durchmesser(mm)
S=Höhe(mm)
Material Grundkörper
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften