Rundrohr mit nut / aluminium eloiert (29050)

Rundrohr mit nut / aluminium eloiert (29050)
· Aluminiumrohr mit 4 Nuten

· Geeignet für Verdrehsicherung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
29050-05-0230X1000
29050-05-0230X2000
29050-05-0230X500
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
L=Länge Gewicht (ERP)
(kg)

24.50 €

1 4 Arbeitstage 10000.5280

48.99 €

1 4 Arbeitstage 20001.0530

12.25 €

1 4 Arbeitstage 5000.2650

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Aluminium Oberfläche Grundkörper eloxiert Benennung Rundrohr
B2 2 B1 26 D=Durchmesser 30
Ausführung 1 mit Nut B=Breite 3.5 PL Edelstahl nein
RoHS ja

Technischer Support