Schutznetz (96500)

Schutznetz (96500)
· Schutz für Oberflächen und empfindliche Waren

· Sehr resistent gegenüber äußeren Einflüssen

· Recyclebar

· Mehrfach wieder verwendbar

· Für Selbstzuschnitt nach individuellem Bedarf

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
96500-005X050002
96500-005X300003
96500-007X25000
96500-007X250001
96500-010X050002
96500-015X20000
96500-015X250001
96500-020X050002
96500-020X500003
96500-025X10000
96500-025X100001
96500-030X050002
96500-045X050002
96500-050X10000
96500-050X100001
96500-050X200003
96500-075X050002
96500-080X100001
96500-100X05000
96500-100X050002
96500-150X050002
96500-150X100001
96500-180X050002
96500-200X05000
96500-300X05000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Empfohlener Durchmesser Länge Farbe Grundkörper L=Länge Ausführung 1 G=Gewicht
(g/m)
Material Grundkörper PL Edelstahl Gewicht (ERP)
(kg)

45.48 €

1 4 Arbeitstage 5-10 mm50 m / RollenwareBlau50MSchwere belastung16PolyethylenNein1.2800

87.98 €

1 4 Arbeitstage 5-25 mm300 m / RollenwareFarblos300MSehr leichte belastung8PolyethylenNein2.6700

157.64 €

1 4 Arbeitstage 7-15 mm250 m / RollenwareOrange250MMittlere belastung18--4.8880

112.73 €

1 4 Arbeitstage 7-15 mm250 m / RollenwareOrange250MLeichte belastung14PolyethylenNein3.9800

38.81 €

1 4 Arbeitstage 10-20 mm50 m / RollenwareBlau50MSchwere belastung27PolyethylenNein1.8100

133.34 €

1 4 Arbeitstage 15-25 mm200 m / RollenwareBlau200MMittlere belastung18--3.8000

119.22 €

1 4 Arbeitstage 15-25 mm250 m / RollenwareBlau250MLeichte belastung14PolyethylenNein4.1600

46.29 €

1 4 Arbeitstage 20-30 mm50 m / RollenwareBlau50MSchwere belastung40PolyethylenNein2.4900

158.60 €

1 4 Arbeitstage 20-50 mm500 m / RollenwareGrün500MSehr leichte belastung13PolyethylenNein6.7500

81.52 €

1 4 Arbeitstage 25-50 mm100 m / RollenwareGelb100MMittlere belastung40--4.3500

59.64 €

1 4 Arbeitstage 25-50 mm100 m / RollenwareGelb100MLeichte belastung30PolyethylenNein3.3900

54.88 €

1 4 Arbeitstage 30-45 mm50 m / RollenwareBlau50MSchwere belastung45PolyethylenNein2.6600

67.43 €

1 4 Arbeitstage 45-75 mm50 m / RollenwareBlau50MSchwere belastung70PolyethylenNein4.0400

138.68 €

1 4 Arbeitstage 50-100 mm100 m / RollenwareRot100MMittlere belastung85--9.3400

77.39 €

1 4 Arbeitstage 50-100 mm100 m / RollenwareRot100MLeichte belastung50PolyethylenNein5.3400

84.19 €

1 4 Arbeitstage 50-90 mm200 m / RollenwareRot200MSehr leichte belastung20PolyethylenNein4.1600

97.77 €

1 4 Arbeitstage 75-100 mm50 m / RollenwareBlau50MSchwere belastung120PolyethylenNein6.4100

86.80 €

1 4 Arbeitstage 80-150 mm100 m / RollenwareRot100MLeichte belastung50PolyethylenNein6.2600

90.57 €

1 4 Arbeitstage 100-200 mm50 m / RollenwareGrün50MMittlere belastung100--5.0000

104.47 €

1 4 Arbeitstage 100-150 mm50 m / RollenwareBlau50MSchwere belastung140PolyethylenNein7.1400

163.60 €

1 4 Arbeitstage 150-180 mm50 m / RollenwareBlau50MSchwere belastung180PolyethylenNein9.8900

129.49 €

1 4 Arbeitstage 150-250 mm100 m / RollenwareSchwarz100MLeichte belastung60PolyethylenNein5.3500

204.50 €

1 4 Arbeitstage 180-220 mm50 m / RollenwareBlau50MSchwere belastung190PolyethylenNein9.5000

106.25 €

1 4 Arbeitstage 200-300 mm50 m / RollenwareOrange50MMittlere belastung120--12.0000

200.60 €

1 4 Arbeitstage 300-600 mm50 m / RollenwareWeiß50MMittlere belastung250--11.9400

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Benennung Schutznetz RoHS Ja

Technischer Support