Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
23414-16 |
23414-20 |
23414-24 |
23414-28 |
23414-32 |
23414-36 |
23414-40 |
23414-45 |
23414-50 |
23414-65 |
23414-70 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Passend zu Einfachgelenken mit Wellen-Ø (D1) | D1 | D=Innendurchmesser | L=Länge | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.91 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16 | 34.5 | 16 | 34 | 0.0048 | ||
6.28 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | 35 | 18 | 44 | 0.0057 | ||
6.44 € | 1 | 4 Arbeitstage | 24 | 44 | 23 | 56 | 0.0180 | ||
6.87 € | 1 | 4 Arbeitstage | 28 | 49 | 28 | 66 | 0.0180 | ||
7.81 € | 1 | 4 Arbeitstage | 32 | 56 | 32 | 63 | 0.0203 | ||
8.58 € | 1 | 4 Arbeitstage | 36 | 64 | 35 | 65 | 0.0221 | ||
8.94 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | 64.5 | 38 | 74 | 0.0300 | ||
10.47 € | 1 | 4 Arbeitstage | 45 | 69 | 41 | 78 | 0.0251 | ||
11.04 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50 | 85 | 50 | 100 | 0.0661 | ||
16.74 € | 1 | 4 Arbeitstage | 63 | 109 | 65 | 132 | 0.1098 | ||
18.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | 70 | 119 | 70 | 144 | 0.1315 |
Loading...
Ausführung 1 | einfach | Material Grundkörper | Gummi | Benennung | Schutzhülle |
---|---|---|---|---|---|
RoHS | ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Passend zu Einfachgelenken mit Wellen-Ø (D1)
D1
D=Innendurchmesser
L=Länge
Filtern nach CAD Format
Optionale Eigenschaften