Schutzhülle doppelt / gummi (23415)

Schutzhülle doppelt / gummi (23415)
· Passend zu Doppelgelenke ab 16 mm Außendurchmesser

· Zum Schutz vor starker Verschmutzung

· Ölbeständig

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
23415-16
23415-20
23415-24
23415-28
23415-32
23415-40
23415-50
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D1 D=Innendurchmesser L=Länge Passend zu Doppelgelenken mit Wellen-Ø (D1) Gewicht (ERP)
(kg)

9.78 €

1 4 Arbeitstage 331655160.0096

10.39 €

1 4 Arbeitstage 342066200.0094

11.90 €

1 4 Arbeitstage 4222.581240.0310

13.48 €

1 4 Arbeitstage 4926.593280.0224

14.60 €

1 4 Arbeitstage 5930.5105.5320.0518

16.30 €

1 4 Arbeitstage 7238131400.0741

20.73 €

1 4 Arbeitstage 8848163500.1070

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung 1 doppelt Material Grundkörper Gummi Benennung Schutzhülle
RoHS ja

Technischer Support