Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
10908-15-301
Profil | Ø30 | Form | A | Ausführung 2 | Typ I |
---|---|---|---|---|---|
Material Grundkörper | Stahl | Benennung | Platteneinhängung | Form-Typ | beidseitig |
ESD elektrostatisch entladend | ja | RoHS | ja | PL Edelstahl | nein |
Gewicht (ERP)(kg) | 0.0800 |
Sie befinden sich auf der Seite für Platteneinhängung / Typ I / form A beidseitig / stahl (10908), die Teilenummer ist 10908-15-301.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 10908-15-301.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften