Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
04470-05-96108016 |
04470-05-96112022 |
04470-05-96116030 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | B=Breite (mm) | B1 (mm) | B2 (mm) | H=Höhe (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | J (mm) | L=Länge (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
123.14 € | 1 | 4 Arbeitstage | 25 | 8.5 | 14 | 7.5 | 16 | 7 | 7 | 60 | 16.5 | 10 | 0.1178 | ||
167.21 € | 1 | 4 Arbeitstage | 35 | 13 | 20 | 10 | 22 | 10 | 10 | 90 | 26.5 | 13.5 | 0.3328 | ||
247.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | 17 | 26 | 14 | 30 | 13 | 13 | 115 | 30 | 17.5 | 0.6745 |
Loading...
Anwendung | Bearbeitete teile | Material Komponente | Vergütungsstahl | Form | B |
---|---|---|---|---|---|
Benennung | Gegenhalter | Befestigungsart | Langlöcher | Material Grundkörper | Vergütungsstahl |
Oberfläche Grundkörper | Brüniert | Oberfläche Komponente | Vergütet und brüniert | Ausführung 1 | Verstellbar |
Ausführung 2 | Abgesetzt |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
B=Breite(mm)
B1(mm)
B2(mm)
H=Höhe(mm)
H1(mm)
H2(mm)
J(mm)
L=Länge(mm)
L1(mm)
L2(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften