Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
04470-05-97008016 |
04470-05-97012022 |
04470-05-97016030 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | B=Breite (mm) | B1 (mm) | B2 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | J (mm) | L=Länge (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
118.64 € | 1 | 4 Arbeitstage | 25 | 8.5 | 14 | 19.5 | 16 | 7 | 7 | 50 | 16.5 | 10 | 0.1125 | ||
163.85 € | 1 | 4 Arbeitstage | 35 | 13 | 20 | 29 | 22 | 10 | 10 | 75 | 20 | 13.5 | 0.3086 | ||
232.76 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | 17 | 26 | 39 | 30 | 13 | 13 | 95 | 30 | 17.5 | 0.6140 |
Loading...
Anwendung | Rohteile | Material Komponente | Vergütungsstahl | Form | A |
---|---|---|---|---|---|
Benennung | Gegenhalter | Befestigungsart | Langlöcher | Material Grundkörper | Vergütungsstahl |
Oberfläche Grundkörper | Brüniert | Oberfläche Komponente | Vergütet und brüniert | Ausführung 1 | Verstellbar |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
B=Breite(mm)
B1(mm)
B2(mm)
H(mm)
H1(mm)
H2(mm)
J(mm)
L=Länge(mm)
L1(mm)
L2(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften