Gegenhalter verstellbar / form B ges geschliffen / vergütungsstahl (04470)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
04470-05-97108016
04470-05-97112022
04470-05-97116030
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
B=Breite
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
J
(mm)
L=Länge
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
Gewicht (ERP)
(kg)

122.03 €

1 4 Arbeitstage 258.51419.516775016.5100.1096

164.95 €

1 4 Arbeitstage 351320292210107526.513.50.3042

236.15 €

1 4 Arbeitstage 40172639301313953017.50.5936

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anwendung Bearbeitete teile Material Komponente Vergütungsstahl Form B
Benennung Gegenhalter Befestigungsart Langlöcher Material Grundkörper Vergütungsstahl
Oberfläche Grundkörper Brüniert Oberfläche Komponente Vergütet und brüniert Ausführung 1 Verstellbar

Technischer Support