Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
05080-011 |
05080-031 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | A max. (mm) | A min. (mm) | B1 (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | L5 (mm) | L6 (mm) | S1 (mm) | S2 (mm) | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.38 € | 1 | 4 Arbeitstage | 19 | 17 | 42 | 6.5 | 9 | 23 | 16 | 39 | 10 | 7 | 55 | 3 | 10 | 0.0595 | ||
14.38 € | 1 | 4 Arbeitstage | 32 | 30 | 59 | 8.5 | 13 | 40 | 30 | 50 | 9 | 10 | 82 | 4 | 14 | 0.1803 |
Loading...
Benennung | Gegenhalter | Material Grundkörper | Vergütungsstahl | RoHS | Ja |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
A max.(mm)
A min.(mm)
B1(mm)
D1(mm)
D2(mm)
H(mm)
H1(mm)
L3(mm)
L4(mm)
L5(mm)
L6(mm)
S1(mm)
S2(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften