Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
29050-06-30
B=für Nut(mm) | 3.3 | D=Durchmesser(mm) | 30 | D1=Außendurchmesser(mm) | 35 |
---|---|---|---|---|---|
Benennung | Verdrehsicherung | L=Länge(mm) | 18 | L1(mm) | 4 |
L2(mm) | 13.5 | L3(mm) | 15 | L4(mm) | 6 |
Farbe Grundkörper | Schwarz | Material Grundkörper | Kunststoff | Ausführung 1 | Für rundrohre |
Ausführung 2 | Mit nut | RoHS | Ja | PL Edelstahl | Nein |
Gewicht (ERP)(kg) | 0.0036 |
Sie befinden sich auf der Seite für Verdrehsicherung für rundrohre / mit nut kunststoff (29050), die Teilenummer ist 29050-06-30.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 29050-06-30.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften