Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
10916-30
Material Grundkörper | Kunststoff | Farbe Grundkörper | Schwarz | Ausführung 2 | Typ I |
---|---|---|---|---|---|
Profil | Ø30 | Benennung | Kabelbinderblock | ESD elektrostatisch entladend | Nein |
RoHS | Ja | PL Edelstahl | Nein | Gewicht (ERP)(kg) | 0.0013 |
Sie befinden sich auf der Seite für Kabelbinderblock Typ I / kunststoff (10916), die Teilenummer ist 10916-30.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 10916-30.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften