Kreuzverbinder / Typ I / aluminium (10901)

Kreuzverbinder / Typ I / aluminium (10901)
· Leichte Ausführung für gewichtsoptimierte Konstruktionen

· Zweiteilig, dadurch vereinfachte Montage

· Exakte 90° Verbindungen

· Vormontiert

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

10901-08-30

Teilenummer
10901-08-30
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

8.49 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Aluminium Ausführung 2 Typ I Benennung Kreuzverbinder Ø30
Profil Ø30 ESD elektrostatisch entladend Ja RoHS Ja
PL Edelstahl Nein Gewicht (ERP)(kg) 0.0560

Sie befinden sich auf der Seite für Kreuzverbinder / Typ I / aluminium (10901), die Teilenummer ist 10901-08-30.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 10901-08-30.

Technischer Support