Tischplattenbefestigung / Typ I / stahl (10908)

Tischplattenbefestigung / Typ I / stahl (10908)
· Leichte Ausführung für gewichtsoptimierte Konstruktionen

· Für die universelle Befestigung von Tischplatten

· Mit selbstbohrenden Schrauben

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

10908-13-30

Teilenummer
10908-13-30
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

4.62 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Stahl Material Komponente Kunststoff Ausführung 2 Typ I
Benennung Tischplattenbefestigung Profil Ø30 ESD elektrostatisch entladend Ja
RoHS Ja PL Edelstahl Nein Gewicht (ERP)(kg) 0.0560

Sie befinden sich auf der Seite für Tischplattenbefestigung / Typ I / stahl (10908), die Teilenummer ist 10908-13-30.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 10908-13-30.

Technischer Support