Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | L1 | L=Länge | N=Zähnezahl | D=Durchmesser | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.02 € | 1 | 4 Arbeitstage | 125 | 140 | 10 | 15.05 | 0.0610 | ||
23.28 € | 1 | 4 Arbeitstage | 125 | 140 | 11 | 16.65 | 0.0746 | ||
24.81 € | 1 | 4 Arbeitstage | 125 | 140 | 12 | 18.25 | 0.0910 | ||
26.41 € | 1 | 4 Arbeitstage | 125 | 140 | 13 | 19.85 | 0.1088 | ||
26.58 € | 1 | 4 Arbeitstage | 132 | 140 | 14 | 21.45 | 0.1270 | ||
28.22 € | 1 | 4 Arbeitstage | 132 | 140 | 15 | 23.05 | 0.1460 | ||
30.02 € | 1 | 4 Arbeitstage | 140 | 140 | 16 | 24.6 | 0.1680 | ||
31.17 € | 1 | 4 Arbeitstage | 140 | 140 | 17 | 26.2 | 0.1900 | ||
31.97 € | 1 | 4 Arbeitstage | 140 | 140 | 18 | 27.8 | 0.2170 | ||
32.36 € | 1 | 4 Arbeitstage | 140 | 140 | 19 | 29.4 | 0.2420 | ||
36.00 € | 1 | 4 Arbeitstage | 160 | 160 | 20 | 31 | 0.3100 | ||
37.27 € | 1 | 4 Arbeitstage | 160 | 160 | 21 | 32.7 | 0.3276 | ||
40.46 € | 1 | 4 Arbeitstage | 160 | 160 | 22 | 34.15 | 0.3602 | ||
42.84 € | 1 | 4 Arbeitstage | 160 | 160 | 23 | 35.85 | 0.3980 | ||
43.28 € | 1 | 4 Arbeitstage | 160 | 160 | 24 | 37.4 | 0.4420 | ||
45.75 € | 1 | 4 Arbeitstage | 160 | 160 | 25 | 38.95 | 0.4800 | ||
49.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | 160 | 160 | 26 | 40.6 | 0.5270 | ||
50.01 € | 1 | 4 Arbeitstage | 160 | 160 | 27 | 42.2 | 0.5710 | ||
54.01 € | 1 | 4 Arbeitstage | 160 | 160 | 28 | 43.75 | 0.6178 | ||
54.40 € | 1 | 4 Arbeitstage | 160 | 160 | 29 | 45.35 | 0.6620 | ||
57.33 € | 1 | 4 Arbeitstage | 160 | 160 | 30 | 46.95 | 0.7070 | ||
65.01 € | 1 | 4 Arbeitstage | 160 | 160 | 32 | 50.1 | 0.8140 | ||
70.16 € | 1 | 4 Arbeitstage | 160 | 160 | 34 | 53.25 | 0.9220 | ||
70.74 € | 1 | 4 Arbeitstage | 160 | 160 | 35 | 54.85 | 0.9840 | ||
74.26 € | 1 | 4 Arbeitstage | 160 | 160 | 36 | 56.45 | 1.0360 | ||
77.72 € | 1 | 4 Arbeitstage | 160 | 160 | 37 | 58.06 | 1.1070 | ||
78.30 € | 1 | 4 Arbeitstage | 160 | 160 | 38 | 59.65 | 1.1930 | ||
89.20 € | 1 | 4 Arbeitstage | 160 | 160 | 40 | 62.85 | 1.2950 | ||
93.76 € | 1 | 4 Arbeitstage | 160 | 160 | 42 | 66 | 1.4360 | ||
104.08 € | 1 | 4 Arbeitstage | 160 | 160 | 44 | 69.2 | 1.5700 | ||
104.63 € | 1 | 4 Arbeitstage | 160 | 160 | 45 | 70.8 | 1.6430 | ||
105.17 € | 1 | 4 Arbeitstage | 160 | 160 | 46 | 72.4 | 1.7130 | ||
116.09 € | 1 | 4 Arbeitstage | 160 | 160 | 48 | 75.55 | 1.9050 | ||
127.98 € | 1 | 4 Arbeitstage | 160 | 160 | 50 | 78.75 | 2.0600 | ||
143.93 € | 1 | 4 Arbeitstage | 160 | 160 | 60 | 94.65 | 3.0110 | ||
186.66 € | 1 | 4 Arbeitstage | 160 | 160 | 72 | 113.75 | 4.3760 | ||
203.14 € | 1 | 4 Arbeitstage | 160 | 160 | 80 | 126.48 | 5.4100 | ||
263.48 € | 1 | 4 Arbeitstage | 160 | 160 | 90 | 142.4 | 6.9100 | ||
330.91 € | 1 | 4 Arbeitstage | 160 | 160 | 100 | 158.31 | 8.5100 |
Loading...
P=Profil | T5 | Material Grundkörper | Aluminium | Benennung | Zahnwelle |
---|---|---|---|---|---|
DIN | DIN 7721 | Oberfläche Grundkörper | blank | RoHS | ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
L1
L=Länge
N=Zähnezahl
D=Durchmesser
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften