Rohrverbinder Kreuzstück Aluminium, für Lineareinheit (29120)

Rohrverbinder Kreuzstück Aluminium, für Lineareinheit (29120)
· Bauelement für eine Lineareinheit

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Schutzeinrichtungen, Gehäuse, Gestelle

· Auf Anfrage: Klemmhebel zur Befestigung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
29120-1818
29120-3020
29120-3030
29120-4020
29120-4040
29120-5040
29120-5050
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
A=Innendurchmesser B C M Typ=Innendurchmesser V1 V2 Gewicht (ERP)
(kg)

25.86 €

1 4 Arbeitstage 186625.52018M6x16M6x160.0631

30.55 €

1 4 Arbeitstage 2099403330M8x25M8x250.2249

30.55 €

1 4 Arbeitstage 3099403330M8x25M8x250.1871

45.82 €

1 4 Arbeitstage 20109403640M10x30M8x250.3096

46.99 €

1 4 Arbeitstage 40137604540M10x30M10x300.5328

51.71 €

1 4 Arbeitstage 40154705450M10x35M10x350.8369

51.71 €

1 4 Arbeitstage 50154705450M10x35M10x350.6881

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Befestigungsmethode Verschraubung mit Klemmenausführung Werkstoff Aluminium Farbe Schwarz
Benennung Rohrverbinder Ausführung 1 Kreuzstück Ausführung 2 Für lineareinheit
Material Komponente Stahl Oberfläche Grundkörper Pulverbeschichtet Oberfläche Komponente Verzinkt
RoHS Ja

Technischer Support