Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
29125-3030 |
29125-4040 |
29125-5050 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | A=Innenvierkant | B | C | Form | M | Typ=Innendurchmesser | V1 | V2 | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32.91 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | 86 | 45 | A | 33 | 30 | M8x35 | M8x35 | 0.2430 | ||
49.34 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | 117 | 60 | A | 47 | 40 | M10x50 | M8x45 | 0.5350 | ||
106.91 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50 | 126 | 86 | B | 53 | 50 | M8x50 | M8x50 | 1.1740 |
Loading...
Material Grundkörper | Aluminium | Farbe Grundkörper | schwarz | Material Komponente | Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Benennung | Rohrverbinder | Oberfläche Grundkörper | pulverbeschichtet | Oberfläche Komponente | verzinkt |
Ausführung 1 | Kreuzstück | Ausführung 2 | für Lineareinheit | RoHS | ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
A=Innenvierkant
B
C
Form
M
Typ=Innendurchmesser
V1
V2
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften