Rohrverbinder mit fuß für lineareinheit / aluminium schwarz pulverbeschichtet (29135) (Teilenummern - CAD Download)

Rohrverbinder mit fuß für lineareinheit / aluminium schwarz pulverbeschichtet (29135)
· Bauelement für eine Lineareinheit

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Schutzeinrichtungen, Gehäuse, Gestelle

· Auf Anfrage: Klemmhebel zur Befestigung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
29135-18
29135-30
29135-40
29135-50
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
B=Länge C=Breite D Lochbild L=Höhe M1 M2 M3 M4 Typ=Innendurchmesser V1 Gewicht (ERP)
(kg)

28.19 €

1 4 Arbeitstage 42425.51372828303018M6x200.0522

23.97 €

1 4 Arbeitstage 60606.52504042424530M8x250.1503

41.11 €

1 4 Arbeitstage 90908.51706060646440M10x300.4040

45.68 €

1 4 Arbeitstage 10510510.51857474808050M10x350.6660

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Aluminium Farbe Grundkörper schwarz Material Komponente Stahl
Benennung Rohrverbinder Oberfläche Grundkörper pulverbeschichtet Oberfläche Komponente verzinkt
Ausführung 1 mit Fuß Ausführung 2 für Lineareinheit RoHS ja

Technischer Support