Rohrverbinder Flansch Aluminium, für Lineareinheit (29130)

Rohrverbinder Flansch Aluminium, für Lineareinheit (29130)
· Bauelement für eine Lineareinheit

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Schutzeinrichtungen, Gehäuse, Gestelle

· Auf Anfrage: Klemmhebel zur Befestigung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
29130-18
29130-30
29130-40
29130-50
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Form A B C D M1 M2 M3 M4 M5 Typ=Innendurchmesser V1 Gewicht (ERP)
(kg)

24.67 €

1 4 Arbeitstage A3742.5505.5 (2x)18-40--18M6x160.0620

28.19 €

1 4 Arbeitstage A5563786.5* (2x)30-60-5330M8x250.1635

46.99 €

1 4 Arbeitstage B80871058.5* (4x)425282608040M10x300.4420

48.19 €

1 4 Arbeitstage B9210013010.5* (4x)5060100629850M10x350.6788

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Befestigungsmethode Verschraubung mit Klemmenausführung Werkstoff Aluminium Farbe Schwarz
Benennung Rohrverbinder Ausführung 1 Mit flansch Ausführung 2 Für lineareinheit
Material Komponente Stahl Oberfläche Grundkörper Pulverbeschichtet Oberfläche Komponente Verzinkt
RoHS Ja

Technischer Support