Rohrverbinder kreuzstück aluminium / inch (29000) (Teilenummern - CAD Download)

Rohrverbinder kreuzstück aluminium / inch (29000)
· Bauelement für den Zusammenbau von Profilen und Systemen

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Schutzeinrichtungen, Gehäuse, Gestelle

· Auf Anfrage: Klemmhebel zur Befestigung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
29000-5CPCP
29000-5CPCS
29000-5CRCR
29000-5CRCS
29000-5CSCS
29000-5CTCT
29000-5D2D2
29000-5D4D4
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
A=Innendurchmesser B=Innendurchmesser C D E G H K L P Q R S T Gewicht (ERP)
(kg)

23.00 €

1 4 Arbeitstage 0.50.52025.525.5--43.567232349M6x20M6x200.0749

26.59 €

1 4 Arbeitstage 10.527403340265984213365M8x25M6x200.1523

23.00 €

1 4 Arbeitstage 0.750.752025.525.5--43.567232349M6x20M6x200.0541

26.59 €

1 4 Arbeitstage 10.7527403340265984213365M8x25M6x200.1410

26.59 €

1 4 Arbeitstage 11334040--73101333378M8x25M8x250.2200

26.59 €

1 4 Arbeitstage 1.251.25334040--73101333378M8x25M8x250.1596

41.23 €

1 4 Arbeitstage 1.51.5456060--1001374040111M10x30M10x300.5630

42.71 €

1 4 Arbeitstage 22537070--1181544545128M10x35M10x350.6751

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Aluminium Material Komponente Stahl Benennung Rohrverbinder
Oberfläche Grundkörper gleitgeschliffen Oberfläche Komponente verzinkt Ausführung 1 Kreuzstück
RoHS ja

Technischer Support