Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
29006-5CPCP |
29006-5CRCR |
29006-5CSCS |
29006-5CTCT |
29006-5D2D2 |
29006-5D4D4 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | A=Innendurchmesser | B=Innendurchmesser | C | D | E | F | G | H | K | L | M | P | R | S | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.09 € | 1 | 4 Arbeitstage | 0.5 | 0.5 | 28 | 25 | 32 | 35.5 | 25 | 30 | 56 | 66 | 43 | 23 | 49 | M6x20 | 0.0907 | ||
23.09 € | 1 | 4 Arbeitstage | 0.75 | 0.75 | 28 | 25 | 32 | 35.5 | 25 | 30 | 56 | 66 | 43 | 23 | 49 | M6x20 | 0.0650 | ||
26.70 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1 | 1 | 38 | 40 | 45 | 53 | 40 | 42.5 | 80 | 93 | 60 | 33 | 72.5 | M8x25 | 0.2350 | ||
26.70 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1.25 | 1.25 | 38 | 40 | 45 | 53 | 40 | 42.5 | 80 | 93 | 60 | 33 | 72.5 | M8x25 | 0.1718 | ||
41.39 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1.5 | 1.5 | 55 | 56 | 60 | 74 | 56 | 61 | 116 | 134 | 88 | 40 | 108 | M10x30 | 0.5584 | ||
42.88 € | 1 | 4 Arbeitstage | 2 | 2 | 63 | 66 | 66 | 84 | 66 | 71 | 131 | 149 | 98 | 45 | 123 | M10x35 | 0.6568 |
Loading...
Material Grundkörper | Aluminium | Material Komponente | Stahl | Benennung | Rohrverbinder |
---|---|---|---|---|---|
Oberfläche Grundkörper | verzinkt | Ausführung 1 | T-Stück | Ausführung 2 | für Rundrohre |
RoHS | ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
A=Innendurchmesser
B=Innendurchmesser
C
D
E
F
G
H
K
L
M
P
R
S
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften