Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
29022-52020 |
29022-52525 |
29022-53030 |
29022-54040 |
29022-55050 |
29022-56060 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | A=Innendurchmesser | C | D | L=Länge | P | Q | R | S | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.39 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20.1 | 53 | 40 | 80 | 33 | 60 | 22.5 | M8x25 | 0.2540 | ||
19.39 € | 1 | 4 Arbeitstage | 25.1 | 53 | 40 | 80 | 33 | 60 | 22.5 | M8x25 | 0.2180 | ||
19.39 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30.1 | 53 | 40 | 80 | 33 | 60 | 22.5 | M8x25 | 0.1750 | ||
35.89 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40.17 | 73 | 56 | 120 | 40 | 94 | 32 | M10x30 | 0.5020 | ||
37.22 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50.22 | 84 | 66 | 140 | 45 | 114 | 38 | M10x35 | 0.6940 | ||
46.16 € | 1 | 4 Arbeitstage | 60.27 | 103 | 80 | 150 | 58 | 118 | 47 | M12x45 | 1.1600 |
Loading...
Material Grundkörper | Aluminium | Material Komponente | Stahl | Form | A |
---|---|---|---|---|---|
Benennung | Rohrverbinder | Oberfläche Grundkörper | gleitgeschliffen | Oberfläche Komponente | verzinkt |
Ausführung 1 | gerade | Ausführung 2 | für Rundrohre | RoHS | ja |
PL Edelstahl | nein |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
A=Innendurchmesser
C
D
L=Länge
P
Q
R
S
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften