Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
29022-53025 |
29022-54032 |
29022-55040 |
29022-56048 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | A=Innendurchmesser | B | C | D | L=Länge | P | Q | R | S | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.39 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30.1 | 25.1 | 53 | 40 | 80 | 33 | 60 | 22.5 | M8x25 | 0.1970 | ||
34.44 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40.17 | 32.15 | 73 | 56 | 120 | 40 | 94 | 32 | M10x30 | 0.5710 | ||
35.71 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50.22 | 40.17 | 84 | 66 | 140 | 45 | 114 | 38 | M10x35 | 0.8240 | ||
72.53 € | 1 | 4 Arbeitstage | 60.27 | 48.27 | 103 | 80 | 150 | 58 | 118 | 47 | M12x45 | 1.3600 |
Loading...
Material Grundkörper | Aluminium | Material Komponente | Stahl | Form | B |
---|---|---|---|---|---|
Benennung | Rohrverbinder | Oberfläche Grundkörper | gleitgeschliffen | Oberfläche Komponente | verzinkt |
Ausführung 1 | gerade | Ausführung 2 | für Rundrohre | RoHS | ja |
PL Edelstahl | nein |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
A=Innendurchmesser
B
C
D
L=Länge
P
Q
R
S
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften