Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
29000-52D2D2
Material Grundkörper | Aluminium | A=Innendurchmesser | 1.5 | B=Innendurchmesser | 1.5 |
---|---|---|---|---|---|
C | 50 | Material Komponente | Stahl | D | 60 |
E | 60 | G | 61 | H | 75 |
Benennung | Rohrverbinder | K | 75 | L | 111 |
M | 61 | R | 57 | S | M8x60 |
Oberfläche Grundkörper | gleitgeschliffen | Oberfläche Komponente | verzinkt | Ausführung 1 | Kreuzstück |
Ausführung 2 | eckig | RoHS | ja | Gewicht (ERP)(kg) | 0.6425 |
Sie befinden sich auf der Seite für Rohrverbinder kreuzstück aluminium / eckig / inch (29000), die Teilenummer ist 29000-52D2D2.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 29000-52D2D2.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften