Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
29002-52D2D2
Befestigungsmethode | Verschraubung mit Klemmenausführung | Werkstoff | Aluminium | Benennung | Rohrverbinder |
---|---|---|---|---|---|
Ausführung 1 | Kreuzstück | Ausführung 2 | Eckig | A=Innenvierkant | 1.5 |
B=Innenvierkant | 1.5 | C | 50 | Material Komponente | Stahl |
D | 60 | E(mm) | 60 | G | 61 |
H(mm) | 75 | K(mm) | 75 | L(mm) | 111 |
M | 61 | R(mm) | 57 | S(mm) | M8x60 |
Oberfläche Grundkörper | Gleitgeschliffen | Oberfläche Komponente | Verzinkt | RoHS | Ja |
Gewicht (ERP)(kg) | 0.5960 |
Sie befinden sich auf der Seite für Rohrverbinder Kreuzstück Aluminium, inch (29002), die Teilenummer ist 29002-52D2D2.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 29002-52D2D2.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften