Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
29004-5CSCS
Material Grundkörper | Aluminium | A=Innenvierkant | 1 | B=Innendurchmesser | 1 |
---|---|---|---|---|---|
C | 33 | Material Komponente | Stahl | D | 45 |
E | 45 | G | 40 | H | 62 |
Benennung | Rohrverbinder | K | 76 | L | 86 |
P | 33 | Q | 46 | R | 55 |
S | M8x35 | Oberfläche Grundkörper | gleitgeschliffen | Oberfläche Komponente | verzinkt |
T | M8x35 | Ausführung 1 | Kreuzstück | Ausführung 2 | für Rund- und Vierkantrohre |
RoHS | ja | Gewicht (ERP)(kg) | 0.2762 |
Sie befinden sich auf der Seite für Rohrverbinder kreuzstück aluminium / für rund- & vierkantrohre / inch (29004), die Teilenummer ist 29004-5CSCS.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 29004-5CSCS.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften