Rohrverbinder Kreuzstück Kunststoff (29002)

Rohrverbinder Kreuzstück Kunststoff (29002)
· Bauelement für den Zusammenbau von Profilen und Systemen

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Schutzeinrichtungen, Gehäuse, Gestelle

· Auf Anfrage: Kunststoffklemmhebel zur Befestigung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

29002-3030

Teilenummer
29002-3030
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

14.66 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Befestigungsmethode Verschraubung mit Klemmenausführung Werkstoff Thermoplast Benennung Rohrverbinder
Ausführung 1 Kreuzstück Ausführung 2 Für vierkantrohre A=Innenvierkant 30
B=Innenvierkant 30 Material Komponente Stahl Oberfläche Komponente Verzinkt
RoHS Ja Gewicht (ERP)(kg) 0.1523

Sie befinden sich auf der Seite für Rohrverbinder Kreuzstück Kunststoff (29002), die Teilenummer ist 29002-3030.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 29002-3030.

Technischer Support