Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
29002-523030 |
29002-524040 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | A=Innenvierkant | B=Innenvierkant | C | D | E | G | H | K | L | M | R | S | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.66 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30.2 | 30.2 | 38 | 45 | 45 | 44 | 64 | 64 | 83 | 44 | 46 | M8x45 | 0.3119 | ||
37.32 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40.3 | 40.3 | 50 | 60 | 60 | 61 | 75 | 75 | 111 | 61 | 57 | M8x60 | 0.5852 |
Loading...
Material Grundkörper | Aluminium | Material Komponente | Stahl | Benennung | Rohrverbinder |
---|---|---|---|---|---|
Oberfläche Grundkörper | gleitgeschliffen | Oberfläche Komponente | verzinkt | Ausführung 1 | Kreuzstück |
Ausführung 2 | für Vierkantrohre | RoHS | ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
A=Innenvierkant
B=Innenvierkant
C
D
E
G
H
K
L
M
R
S
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften