Rohrverbinder kreuzstück thermoplast / für rund- & vierkantrohre (29004)

Rohrverbinder kreuzstück thermoplast / für rund- & vierkantrohre (29004)
· Bauelement für den Zusammenbau von Profilen und Systemen

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Schutzeinrichtungen, Gehäuse, Gestelle

· Kombination Vierkant- und Rundrohre

· Auf Anfrage: Kunststoffklemmhebel zur Befestigung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

29004-3030

Teilenummer
29004-3030
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

10.46 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Thermoplast A=Innenvierkant 30 B=Innendurchmesser 30
Material Komponente Stahl Benennung Rohrverbinder Oberfläche Komponente verzinkt
Ausführung 1 Kreuzstück Ausführung 2 für Rund- und Vierkantrohre RoHS ja
Gewicht (ERP)(kg) 0.1249

Sie befinden sich auf der Seite für Rohrverbinder kreuzstück thermoplast / für rund- & vierkantrohre (29004), die Teilenummer ist 29004-3030.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 29004-3030.

Technischer Support