Rohrverbinder kreuzstück aluminium / für rund- & vierkantrohre (29004)

Rohrverbinder kreuzstück aluminium / für rund- & vierkantrohre (29004)
· Bauelement für den Zusammenbau von Profilen und Systemen

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Schutzeinrichtungen, Gehäuse, Gestelle

· Kombination Vierkant- und Rundrohre

· Auf Anfrage: Klemmhebel zur Befestigung und weitere Durchmesser

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
29004-53030
29004-54040
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
A=Innenvierkant B=Innendurchmesser C D E G H K L P Q R S T Gewicht (ERP)
(kg)

27.61 €

1 4 Arbeitstage 30.230.133454540627686334655M8x35M8x350.2330

38.58 €

1 4 Arbeitstage 40.340.24760606075105117485775M8x45M10x500.5251

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Aluminium Material Komponente Stahl Benennung Rohrverbinder
Oberfläche Grundkörper gleitgeschliffen Oberfläche Komponente verzinkt Ausführung 1 Kreuzstück
Ausführung 2 für Rund- und Vierkantrohre RoHS ja

Technischer Support