Rohrverbinder T-Stück Kunststoff (29008)

Rohrverbinder T-Stück Kunststoff (29008)
· Bauelement für den Zusammenbau von Profilen und Systemen

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Schutzeinrichtungen, Gehäuse, Gestelle

· Auf Anfrage: Kunststoffklemmhebel zur Befestigung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

29008-3030

Teilenummer
29008-3030
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

9.70 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Befestigungsmethode Verschraubung mit Klemmenausführung Werkstoff Thermoplast Benennung Rohrverbinder
Ausführung 1 T-stück Ausführung 2 Für vierkantrohre A=Innenvierkant 30
B=Innenvierkant 30 Material Komponente Stahl Oberfläche Komponente Verzinkt
RoHS Ja Gewicht (ERP)(kg) 0.1834

Sie befinden sich auf der Seite für Rohrverbinder T-Stück Kunststoff (29008), die Teilenummer ist 29008-3030.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 29008-3030.

Technischer Support