Rohrverbinder t-stück aluminium / für vierkantrohre (29008)

Rohrverbinder t-stück aluminium / für vierkantrohre (29008)
· Bauelement für den Zusammenbau von Profilen und Systemen

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Schutzeinrichtungen, Gehäuse, Gestelle

· Klemmhebel zur Befestigung und weitere Abmessungen für Vierkantrohre

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
29008-523030
29008-524040
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
A=Innenvierkant B=Innenvierkant C D E G H L M Q R S T U Gewicht (ERP)
(kg)

26.66 €

1 4 Arbeitstage 30.330.3464545100621087731.546M8x4523460.3678

37.32 €

1 4 Arbeitstage 40.440.460606012975136994057M8x6030570.6766

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Aluminium Material Komponente Stahl Benennung Rohrverbinder
Oberfläche Grundkörper gleitgeschliffen Oberfläche Komponente verzinkt Ausführung 1 T-Stück
Ausführung 2 für Vierkantrohre RoHS ja

Technischer Support