Rohrverbinder rechter winkel aluminium / für rundrohre (29008)

Rohrverbinder rechter winkel aluminium / für rundrohre (29008)
· Bauelement für den Zusammenbau von Profilen und Systemen

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Schutzeinrichtungen, Gehäuse, Gestelle

· Auf Anfrage: Klemmhebel zur Befestigung und weitere Durchmesser

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
29008-530
29008-540
29008-550
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
A=Innendurchmesser B=Innendurchmesser C D E G H K L M N P R S T Gewicht (ERP)
(kg)

49.32 €

1 4 Arbeitstage 30.130.130.140454038518060532549M8x25M8x150.2590

63.96 €

1 4 Arbeitstage 40.1540.1540.15566056587111688733570M10x30M8x100.7259

77.17 €

1 4 Arbeitstage 50.2250.2250.226670667078136108804090M10x35M10x151.0010

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Aluminium Material Komponente Stahl Benennung Rohrverbinder
Oberfläche Grundkörper gleitgeschliffen Oberfläche Komponente verzinkt Ausführung 1 rechter Winkel
Ausführung 2 für Rundrohre RoHS ja

Technischer Support