Rohrverbinder mit fuß thermoplast / für vierkantrohre (29012)

Rohrverbinder mit fuß thermoplast / für vierkantrohre (29012)
· Bauelement für den Zusammenbau von Profilen und Systemen

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Schutzeinrichtungen, Gehäuse, Gestelle

· Auf Anfrage: Kunststoffklemmhebel zur Befestigung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

29012-30

Teilenummer
29012-30
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

9.66 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Thermoplast A=Innenvierkant 30 Material Komponente Stahl
Benennung Rohrverbinder Oberfläche Komponente verzinkt Ausführung 1 mit Fuß
Ausführung 2 für Vierkantrohre RoHS ja Gewicht (ERP)(kg) 0.1154

Sie befinden sich auf der Seite für Rohrverbinder mit fuß thermoplast / für vierkantrohre (29012), die Teilenummer ist 29012-30.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 29012-30.

Technischer Support