Rohrverbinder mit fuß aluminium / für vierkantrohre (29012)

Rohrverbinder mit fuß aluminium / für vierkantrohre (29012)
· Bauelement für den Zusammenbau von Profilen und Systemen

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Schutzeinrichtungen, Gehäuse, Gestelle

· Auf Anfrage: Klemmhebel zur Befestigung und weitere Abmessungen für Vierkantrohre

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
29012-5230
29012-5240
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
A=Innenvierkant B C D E G H K L M N P Q R S Gewicht (ERP)
(kg)

25.90 €

1 4 Arbeitstage 30.3762454575575756751033.52546M8x450.2745

29.21 €

1 4 Arbeitstage 40.4975606010076767310012433257M8x600.5815

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Aluminium Material Komponente Stahl F 5
Benennung Rohrverbinder Oberfläche Grundkörper gleitgeschliffen Oberfläche Komponente verzinkt
Ausführung 1 mit Fuß Ausführung 2 für Vierkantrohre RoHS ja

Technischer Support